Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0569 - Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ C
Lista materiałowa
K0569.04004055
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0569.04004055
MATERIAL
Materiał
Stal
D
Średnica
40 mm
H
Wysokość
40 mm
G
Gwint
M8 mm
T
Wysokość
8 mm
BELASTUNG
Obciążenie
666 N
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
222
GEW
Ciężar ok.
0.0956 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178063
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.